Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
AVENTICS-1827020292

AVENTICS™ Sensorbefestigung, Serie CB1 1827020292

QuickShip QuickShip
ANZ.:

Produktbeschreibung

CB1-TRB-125-125-ST6

Für Serie
TRB, C12P, CVI, 523
Zylinder-Ø min.
125 mm
Zylinder-Ø max.
125 mm
Werkstoff Gehäuse
Aluminium
Gewicht
0.031 kg

Merkmale

  • Anbau von Sensoren an unterschiedliche Zylinderbaureihen

Dokumentation und Zeichnungen