AVENTICS™ Sensorbefestigung, Serie CB1 1827020283

QuickShip QuickShip
ANZ.:

Produktbeschreibung

CB1-TRB-050-063-ST6

Für Serie
TRB, C12P, 167, CVI, TRR, 523
Zylinder-Ø min.
50 mm
Zylinder-Ø max.
63 mm
Werkstoff Gehäuse
Aluminium
Gewicht
0.029 kg

Merkmale

  • Anbau von Sensoren an unterschiedliche Zylinderbaureihen