Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
AVENTICS-1827020077

AVENTICS™ Sensorbefestigung, Serie CB1 1827020077

ANZ.:

Produktbeschreibung

CB1-TRB-160-200-RB1

Für Serie
TRB, ITS
Zylinder-Ø min.
160 mm
Zylinder-Ø max.
200 mm
Werkstoff Gehäuse
Aluminium
Gewicht
0.083 kg

Merkmale

  • Anbau von Sensoren an unterschiedliche Zylinderbaureihen

Dokumentation und Zeichnungen