AVENTICS™ Sensorbefestigung, Serie CB1 1827020076

ANZ.:

Produktbeschreibung

CB1-TRB-125-125-RB1

Für Serie
TRB, ITS
Zylinder-Ø min.
125 mm
Zylinder-Ø max.
125 mm
Werkstoff Gehäuse
Aluminium
Gewicht
0.075 kg

Merkmale

  • Anbau von Sensoren an unterschiedliche Zylinderbaureihen