AVENTICS-1827020069

AVENTICS™ Sensorbefestigung, Serie CB1 1827020069

QuickShip QuickShip
ANZ.:

Produktbeschreibung

CB1-MNI-025-025-SN1-SN2

Für Serie
MNI
Zylinder-Ø min.
25 mm
Zylinder-Ø max.
25 mm
Werkstoff Gehäuse
Aluminium
Gewicht
0.025 kg

Merkmale

  • Anbau von Sensoren an unterschiedliche Zylinderbaureihen

Dokumentation und Zeichnungen