AVENTICS-1827020067

AVENTICS™ Sensorbefestigung, Serie CB1 1827020067

QuickShip QuickShip
ANZ.:

Produktbeschreibung

CB1-MNI-016-016-SN1-SN2

Für Serie
MNI
Zylinder-Ø min.
16 mm
Zylinder-Ø max.
16 mm
Werkstoff Gehäuse
Aluminium
Gewicht
0.02 kg

Merkmale

  • Anbau von Sensoren an unterschiedliche Zylinderbaureihen

Dokumentation und Zeichnungen