AVENTICS™ Gabelbefestigung MP2, Serie CM1 1827002304

QuickShip QuickShip
ANZ.:

Produktbeschreibung

MP2-KPZ-D50MM

Für Serie
KPZ
geeigneter Kolbendurchmesser
50 mm
Gelenklager-Ø
12 mm
Werkstoff Gehäuse
Stahl
Werkstoff Schrauben
Stahl