AVENTICS-1827002302

AVENTICS™ Gabelbefestigung MP2, Serie CM1 1827002302

QuickShip QuickShip
ANZ.:

Produktbeschreibung

MP2-KPZ-D32MM

Für Serie
KPZ
geeigneter Kolbendurchmesser
32 mm
Gelenklager-Ø
10 mm
Werkstoff Gehäuse
Stahl
Werkstoff Schrauben
Stahl