AVENTICS-1827002046

AVENTICS™ Schwenkzapfenbefestigung MT5, MT6, Serie CM1 1827002046

QuickShip QuickShip
ANZ.:

Produktbeschreibung

CM1-MT5-063-M1-A

Version
zur Befestigung am Zylinderdeckel oder -boden
Für Serie
CCI, CVI, PRA/TRB
geeigneter Kolbendurchmesser
63 mm
Zapfen-Ø
20 mm
Gewicht
1.1 kg
Werkstoff Gehäuse
Gusseisen mit Kugelgraphit
Werkstoff Schrauben
Stahl

Dokumentation und Zeichnungen