AVENTICS-1827002024

AVENTICS™ Gabelbefestigung AB6, Serie CM1 1827002024

QuickShip QuickShip
ANZ.:

Produktbeschreibung

CM1-AB6-063-FO-AL-ISO15552

Normierung
ISO 15552
geeigneter Kolbendurchmesser
63 mm
Gelenklager-Ø
16 mm
Werkstoff Gehäuse
Aluminium
Werkstoff Schrauben
Stahl

Dokumentation und Zeichnungen