AVENTICS-1827001593

AVENTICS™ Gabelbefestigung AB6, Serie CM1 1827001593

QuickShip QuickShip
ANZ.:

Produktbeschreibung

CM1-AB6-032-FO-AL-ISO15552

Normierung
ISO 15552
geeigneter Kolbendurchmesser
32 mm
Gelenklager-Ø
10 mm
Werkstoff Gehäuse
Aluminium
Werkstoff Schrauben
Stahl

Dokumentation und Zeichnungen