AVENTICS™ Aufnahmeflansch, Serie LU3 1827001508

ANZ.:

Produktbeschreibung

LU3-063-M1-A

Kolben-Ø
63 mm
geeigneter Kolbendurchmesser
63 mm
Mediumstemperatur min.
-20 °C
Mediumstemperatur max.
80 °C
Umgebungstemperatur min.
-20 °C
Umgebungstemperatur max.
80 °C
Gewicht
0.84 kg
Gehäuse
Gusseisen mit Kugelgraphit