AVENTICS-1827001506

AVENTICS™ Aufnahmeflansch, Serie LU3 1827001506

QuickShip QuickShip
ANZ.:

Produktbeschreibung

LU3-050-M1-A

Kolben-Ø
50 mm
geeigneter Kolbendurchmesser
50 mm
Mediumstemperatur min.
-20 °C
Mediumstemperatur max.
80 °C
Umgebungstemperatur min.
-20 °C
Umgebungstemperatur max.
80 °C
Gewicht
0.635 kg
Gehäuse
Gusseisen mit Kugelgraphit