AVENTICS-1827001460

AVENTICS™ Flanschbefestigung MF1, MF2, Serie CM1 1827001460

QuickShip QuickShip
ANZ.:

Produktbeschreibung

CM1-MF1-160-ST

Normierung
ISO 15552
geeigneter Kolbendurchmesser
160 mm
Werkstoff Gehäuse
Stahl
Werkstoff Schrauben
Stahl