AVENTICS-1827001457

AVENTICS™ Fußbefestigung MS1, Serie CM1 1827001457

QuickShip QuickShip
ANZ.:

Produktbeschreibung

CM1-MS1-160-M2-A

Version
zum Anbau an Zylinder PRA, TRB, CCI, KPZ, 167, CVI, ITS
Für Serie
ITS
Normierung
ISO 15552
geeigneter Kolbendurchmesser
160 mm
Werkstoff Gehäuse
Stahl
Werkstoff Schrauben
Stahl

Dokumentation und Zeichnungen