AVENTICS™ Aufnahmeflansch, Serie LU3 1827001433

QuickShip QuickShip
ANZ.:

Produktbeschreibung

LU3-080-M1-A

Kolben-Ø
80 mm
geeigneter Kolbendurchmesser
80 mm
Mediumstemperatur min.
-20 °C
Mediumstemperatur max.
80 °C
Umgebungstemperatur min.
-20 °C
Umgebungstemperatur max.
80 °C
Gewicht
1.62 kg
Gehäuse
Gusseisen mit Kugelgraphit