AVENTICS-1827001282

AVENTICS™ Flanschbefestigung MF1, MF2, Serie CM1 1827001282

QuickShip QuickShip
ANZ.:

Produktbeschreibung

CM1-MF1-100-M2-A

Normierung
ISO 15552
geeigneter Kolbendurchmesser
100 mm
Werkstoff Gehäuse
Stahl
Werkstoff Schrauben
Stahl