AVENTICS-1827001271

AVENTICS™ Fußbefestigung MS1, Serie CM1 1827001271

QuickShip QuickShip
ANZ.:

Produktbeschreibung

CM1-MS1-032-M2-A

Version
zum Anbau an Zylinder PRA, TRB, CCI, KPZ, 167, CVI, ITS
Für Serie
PRA/TRB, CCI, CVI
Normierung
ISO 15552
geeigneter Kolbendurchmesser
32 mm
Werkstoff Gehäuse
Stahl
Werkstoff Schrauben
Stahl