AVENTICS-1827000020

AVENTICS™ Schalldämpfer, Serie SI1 1827000020

QuickShip QuickShip
ANZ.:

Produktbeschreibung

G1/4-5PU

Medium
Druckluft
Betriebsdruck min.
0 bar
Betriebsdruck max.
10 bar
Umgebungstemperatur min.
-25 °C
Umgebungstemperatur max.
80 °C
Druckluftanschluss
G 1/4
Typ Druckluftanschluss
Außengewinde
Schalldruckpegel
80 dB
Nenndurchfluss Qn
3447 l/min
Liefereinheit
5 Stück
Gewicht
0.003 kg
Werkstoff Schalldämpfer
Polyethylen
Werkstoff Gewinde
Polyethylen

Dokumentation und Zeichnungen