AVENTICS-1827000001

AVENTICS™ Schalldämpfer, Serie SI1 1827000001

QuickShip QuickShip
ANZ.:

Produktbeschreibung

G1/4

Medium
Druckluft
Betriebsdruck min.
0 bar
Betriebsdruck max.
10 bar
Umgebungstemperatur min.
-25 °C
Umgebungstemperatur max.
80 °C
Druckluftanschluss
G 1/4
Typ Druckluftanschluss
Außengewinde
Schalldruckpegel
79 dB
Nenndurchfluss Qn
3390 l/min
Liefereinheit
10 Stück
Gewicht
0.02 kg
Werkstoff Schalldämpfer
Sinterbronze
Werkstoff Gewinde
Messing