Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
AVENTICS-1825503890

AVENTICS™ Einzelanschlussplatte, Gewindeanschlüsse seitlich 1825503890

QuickShip QuickShip
ANZ.:

Produktbeschreibung

CD02-AL-G1/8-BP1

Bauart
Grundplatte
Richtung pneum. Anschluss (1)
Seitlich
Druckluftanschluss 1
G 1/8
Richtung pneum. Anschluss (2,4)
Seitlich
Druckluftanschluss 2 / 4
G 1/8
Richtung pneum. Anschluss (3,5)
Seitlich
Anschluss 3 / 5
G 1/8
Entlüftung (3,5)
mit gefasster Entlüftung (3/5)
Richtung pneum. Anschluss (12)
Seitlich
Druckluftanschluss 12
M5
Richtung pneum. Anschluss (14)
Seitlich
Druckluftanschluss 14
M5
Baugröße
18 mm
Normen
ISO 15407-1
Betriebsdruck min.
-0.95 bar
Betriebsdruck max.
16 bar
Umgebungstemperatur min.
-15 °C
Umgebungstemperatur max.
70 °C
Mediumstemperatur min.
-15 °C
Mediumstemperatur max.
70 °C
Medium
Druckluft
Gewicht
0.135 kg
Werkstoff Grundplatte
Zink-Druckguss

Dokumentation und Zeichnungen