Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
AVENTICS-1825503286

AVENTICS™ Grundplatte, Anschlüsse 2 und 4 seitlich, 1,2 und 4 zusätzlich nach unten 1825503286

QuickShip QuickShip
ANZ.:

Produktbeschreibung

ISO1

Bauart
Grundplatte
Druckluftanschluss 2 / 4
G 1/4
Entlüftungstyp
Anschlüsse getrennt
Druckluftanschluss 12
M5
Druckluftanschluss 14
M5
Baugröße
ISO 1
Normen
ISO 5599-1
Betriebsdruck min.
0 bar
Betriebsdruck max.
16 bar
Umgebungstemperatur min.
-15 °C
Umgebungstemperatur max.
70 °C
Mediumstemperatur min.
-15 °C
Mediumstemperatur max.
80 °C
Medium
Druckluft
Rastermaß
43 mm
Befestigungsschraube
mit Innensechskant
Gewicht
0.24 kg
Werkstoff Gehäuse
Aluminium-Druckguss
Werkstoff Grundplatte
Aluminium-Druckguss
Werkstoff Dichtungen
Acrylnitril-Butadien-Kautschuk

Dokumentation und Zeichnungen