AVENTICS™ Endplatte links, Endplatte rechts 1825503148

QuickShip QuickShip
ANZ.:

Produktbeschreibung

ISO2-END-TYPEF-L-R-G1/2

Bauart
Endplatte
Richtung pneum. Anschluss (1)
Seitlich
Druckluftanschluss 1
G 1/2
Richtung pneum. Anschluss (3,5)
Seitlich
Anschluss 3 / 5
G 1/2
Entlüftungstyp
Anschlüsse getrennt
Entlüftung (3,5)
mit gefasster Entlüftung (3/5)
Baugröße
ISO 2
Normen
ISO 5599-1
Betriebsdruck min.
-0.95 bar
Betriebsdruck max.
16 bar
Umgebungstemperatur min.
-15 °C
Umgebungstemperatur max.
70 °C
Mediumstemperatur min.
-25 °C
Mediumstemperatur max.
70 °C
Medium
Druckluft
Befestigungsschraube
Außensechskant
Gewicht
0.351 kg
Werkstoff Grundplatte
Aluminium-Druckguss
Werkstoff Dichtungen
Acrylnitril-Butadien-Kautschuk