Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
AVENTICS-1824484027

AVENTICS™ Rundsteckverbinder, Serie CON-RD 1824484027

QuickShip QuickShip
ANZ.:

Produktbeschreibung

CON-RD-FA-M12B-5-SCREW

Bauart
Rundsteckverbinder
Anschlussart
Schrauben
anschließbarer Kabel-Ø min.
6 mm
anschließbarer Kabel-Ø max.
8 mm
Protokoll
PROFIBUS DP
Schirmung
geschirmt
Zertifikate
UL (Underwriters Laboratories)
Umgebungstemperatur min.
-40 °C
Umgebungstemperatur max.
85 °C
Strom, max.
4:00 AM
Schutzart
IP67
Betriebsspannung
48 V AC/DC
Elektrischer Anschluss 1, Typ
Buchse
Elektrischer Anschluss 1, Gewindegröße
M12x1
Elektrischer Anschluss 1, Anzahl Pole
5-polig
Elektrischer Anschluss 1, Codierung
B-codiert
Kabelabgang
gewinkelt
Kabelabgang Winkel
90°
Gewicht
0.071 kg
Werkstoff Gehäuse
Zink-Druckguss

Merkmale

  • Rundsteckverbinder zum Selbstkonfektionieren
  • M8x1, M12x1, M23, 7/8 Zoll
  • Rundsteckverbinder-Adapter

Dokumentation und Zeichnungen