AVENTICS™ Doppelnippel 1823391015

QuickShip QuickShip
ANZ.:

Produktbeschreibung

FPT-S-RDO-G018-G018

Typ Druckluftanschluss
Außengewinde
Anschluss G
G 1/8
Typ Druckluftanschluss 2
Außengewinde
Anschluss D
G 1/8
Typ
FPT-S-RDO
Betriebsdruck min.
0 bar
Betriebsdruck max.
16 bar
Umgebungstemperatur min.
-20 °C
Umgebungstemperatur max.
80 °C
Liefereinheit
10 Stück
Werkstoff
Messing
Werkstoff Dichtungen
Polyvinylchlorid