AVENTICS-1823390044

AVENTICS™ Kreuzanschluss 1823390044

QuickShip QuickShip
ANZ.:

Produktbeschreibung

G1/2

Anschluss G
G 1/2
Betriebsdruck min.
0 bar
Betriebsdruck max.
16 bar
Umgebungstemperatur min.
-20 °C
Umgebungstemperatur max.
80 °C
Liefereinheit
1 Stück
Gewicht
0.12 kg
Werkstoff Gehäuse
Aluminium

Dokumentation und Zeichnungen