AVENTICS™ Kreuzanschluss 1823390042

QuickShip QuickShip
ANZ.:

Produktbeschreibung

G1/4

Anschluss G
G 1/4
Betriebsdruck min.
0 bar
Betriebsdruck max.
16 bar
Umgebungstemperatur min.
-20 °C
Umgebungstemperatur max.
80 °C
Liefereinheit
2 Stück
Gewicht
0.047 kg
Werkstoff Gehäuse
Aluminium