AVENTICS-1823373003

AVENTICS™ Kupplungsstecker mit Innengewinde 1823373003

ANZ.:

Produktbeschreibung

CP1-S-NW10-G012-IN

Silikon
silikonfrei
Anschluss D
NW 10
Anschluss G
G 1/2
Typ Druckluftanschluss
Kupplungsstecker
Nennweite NW
10 mm
Betriebsdruck min.
0 bar
Betriebsdruck max.
16 bar
Umgebungstemperatur min.
-10 °C
Umgebungstemperatur max.
90 °C
Mediumstemperatur min.
-10 °C
Mediumstemperatur max.
90 °C
Medium
Druckluft
Liefereinheit
2 Stück
Gewicht pro Stück
0.076 kg
Werkstoff Gehäuse
Messing

Merkmale

  • Qn = 3 200 l/Min

Dokumentation und Zeichnungen