AVENTICS-1823312001

AVENTICS™ Schutzkappe, Serie CON-RD 1823312001

QuickShip QuickShip
ANZ.:

Produktbeschreibung

CON-RD-MS-M12-END-CAP

Typ
M12x1
Umgebungstemperatur min.
-40 °C
Umgebungstemperatur max.
85 °C
Schutzart
IP67
Liefermenge
50 Stück
Gewicht
0.001 kg
Werkstoff Gehäuse
Polyamid