AVENTICS™ Muffe 1823300035

QuickShip QuickShip
ANZ.:

Produktbeschreibung

FPT-S-RSK-G034-G034

Typ Druckluftanschluss
Innengewinde
Anschluss G
G 3/4
Typ Druckluftanschluss 2
Innengewinde
Anschluss D
G 3/4
Typ
FPT-S-RSK
Betriebsdruck min.
0 bar
Betriebsdruck max.
16 bar
Umgebungstemperatur min.
-20 °C
Umgebungstemperatur max.
80 °C
Liefereinheit
2 Stück
Werkstoff
Messing