AVENTICS-1823120024

AVENTICS™ Bolzen AA4, Serie CM1 1823120024

QuickShip QuickShip
ANZ.:

Produktbeschreibung

CM1-AA4-080-M2-A

geeigneter Kolbendurchmesser
80 mm
Zapfen-Ø
16 mm
Gewicht
0.15 kg
Werkstoff Gehäuse
Stahl

Dokumentation und Zeichnungen