AVENTICS-1823120022

AVENTICS™ Bolzen AA4, Serie CM1 1823120022

QuickShip QuickShip
ANZ.:

Produktbeschreibung

CM1-AA4-050-M2-A

geeigneter Kolbendurchmesser
50 mm
Zapfen-Ø
12 mm
Gewicht
0.06 kg
Werkstoff Gehäuse
Stahl

Dokumentation und Zeichnungen