AVENTICS-1822124006

AVENTICS™ Gelenkkopf AP6, Serie CM2 1822124006

QuickShip QuickShip
ANZ.:

Produktbeschreibung

CM2-AP6-M20X1,5-M2-A

Für Serie
mit Flansch, zum Anbau an Zylinder PRA, TRB, CCI, SSI, MNI, RPC, KPZ, 167, CVI, RDC, 102, ITS
Für Serie
PRA, TRB, KPZ, 167, CVI, 102
Gewindegröße
M20x1,5
Gelenklager-Ø
20 mm
Gewicht
0.38 kg
Werkstoff Gehäuse
Stahl
Oberfläche Gehäuse
verzinkt

Dokumentation und Zeichnungen