AVENTICS-1822124000

AVENTICS™ Gelenkkopf AP6, Serie CM2 1822124000

QuickShip QuickShip
ANZ.:

Produktbeschreibung

CM2-AP6-M4-M2-A

Für Serie
mit Flansch, zum Anbau an Zylinder PRA, TRB, CCI, SSI, MNI, RPC, KPZ, 167, CVI, RDC, 102, ITS
Für Serie
MNI, SSI
Gewindegröße
M4
Gelenklager-Ø
5 mm
Gewicht
0.02 kg
Werkstoff Gehäuse
Stahl
Oberfläche Gehäuse
verzinkt