AVENTICS-1821036012

AVENTICS™ Flanschbefestigung MF8, Serie CM1 1821036012

ANZ.:

Produktbeschreibung

CM1-MF8-010-M2-A

Normierung
ISO 6432
geeigneter Kolbendurchmesser
8 mm, 10 mm
Werkstoff Gehäuse
Stahl verzinkt

Dokumentation und Zeichnungen