Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
AVENTICS-1820415153

AVENTICS™ Flach-Sauggreifer, Serie FSG 1820415153

ANZ.:

Produktbeschreibung

FSG-15,0-PUR-G018-IN

Umgebungstemperatur min.
-40 °C
Umgebungstemperatur max.
80 °C
Umgebungstemperatur kurzzeitig (<30 s) min.
-40 °C
Umgebungstemperatur kurzzeitig (<30 s) max.
100 °C
Druckluftanschluss
G 1/8
Außendurchmesser
14.5 mm
Haltekraft
8.5 N
Volumen
0.5 cm³
max. Krümmung des Objektes Rmin
15 mm
Abriebswert gemäß Norm
10-12 mm³
Härte gemäß Norm
72 ± 5 Shore A
Anschlussgewindetyp
Innengewinde
verschleißarm
verschleißarm
Werkstoff Anschlussteil
Aluminium
Werkstoff Sauger
Polyurethan
Liefereinheit
1 Stück
Gewicht
0.0077 kg

Dokumentation und Zeichnungen