Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
AVENTICS-1820415047

AVENTICS™ Balg-Sauggreifer, Serie BSG 1820415047

ANZ.:

Produktbeschreibung

BSG-43,0-NBR-G014-EX

Umgebungstemperatur min.
-10 °C
Umgebungstemperatur max.
70 °C
Umgebungstemperatur kurzzeitig (<30 s) min.
-30 °C
Umgebungstemperatur kurzzeitig (<30 s) max.
120 °C
Druckluftanschluss
G 1/4
Außendurchmesser
38 mm
Haltekraft
22.8 N
Abreißkraft
64.5 N
Volumen
9.25 cm³
max. Krümmung des Objektes Rmin
60 mm
Abriebswert gemäß Norm
100-120 mm³
Härte gemäß Norm
55 ± 5 Shore A
Anschlussgewindetyp
Außengewinde
Werkstoff Anschlussteil
Aluminium
Werkstoff Sauger
Acrylnitril-Butadien-Kautschuk
Liefereinheit
1 Stück
Gewicht
0.019 kg

Dokumentation und Zeichnungen