AVENTICS-1670205000

AVENTICS™ Zugankerzylinder ISO 6431, Serie 167 1670205000

QuickShip QuickShip
ANZ.:

Produktbeschreibung

167-DA-025-0050-DM00-0000SCW0000-0000S0S

Normen
ISO 6431
Kolben-Ø
25 mm
Hub
50 mm
Wirkprinzip
doppeltwirkend
Dämpfung
pneumatisch einstellbare Dämpfung
Magnetkolben
Kolben mit Magnet
Umgebungsanforderungen
Industriestandard
Kolbenstange
einseitig
Abstreifer
Standard Industrieabstreifer
Druck zur Bestimmung der Kolbenkräfte
8 bar
Kolbenkraft einfahrend
230 N
Kolbenkraft ausfahrend
300 N
Umgebungstemperatur min.
-20 °C
Umgebungstemperatur max.
75 °C
Betriebsdruck min.
2 bar
Betriebsdruck max.
10 bar
Anschlüsse
G 1/8
Kolbenstangengewinde
M10x1,25
Dämpfungslänge
11 mm
Dämpfungsenergie
2.3 J
Gewicht 0 mm Hub
0.27 kg
Gewicht +10 mm Hub
0.018 kg
Hub max.
1500 mm
Medium
Druckluft
Mediumstemperatur min.
-20 °C

Merkmale

  • Ø 25 mm ... 100 mm
  • Hub max.: 1 500 mm
  • für hohe Hubfrequenzen und Seilzuganwendungen
  • Steckverbindung mit Rohrmutter/Außengewinde

Dokumentation und Zeichnungen