AVENTICS-1320802000

AVENTICS™ Minizylinder, Serie ICM 1320802000

QuickShip QuickShip
ANZ.:

Produktbeschreibung

ICM-DA-008-0025-0

Normen
ISO 6432
Kolben-Ø
8 mm
Hub
25 mm
Wirkprinzip
doppeltwirkend
Dämpfung
elastische Dämpfung
Magnetkolben
Kolben ohne Magnet
Umgebungsanforderungen
Industriestandard, lebensmitteltauglich
Kolbenstange
einseitig
Abstreifer
Standard Industrieabstreifer
Druck zur Bestimmung der Kolbenkräfte
6,3 bar
Kolbenkraft einfahrend
24 N
Kolbenkraft ausfahrend
32 N
Umgebungstemperatur min.
-20 °C
Umgebungstemperatur max.
70 °C
Betriebsdruck min.
2 bar
Betriebsdruck max.
10 bar
Anschlüsse
M5
Kolbenstangengewinde
M4
Gewicht 0 mm Hub
0.025 kg
Gewicht +10 mm Hub
0.003 kg
Hub max.
80 mm
Medium
Druckluft
Mediumstemperatur min.
-20 °C
Mediumstemperatur max.
70 °C
Max. Partikelgröße
50 µm

Merkmale

  • Ø 8 ... 32 mm
  • Max. Hub: 400 mm
  • Korrosionsbeständig
  • Geeignet für den Einsatz in der Lebensmittelverarbeitung