AVENTICS™ Minizylinder, Serie MNI 0822030201

QuickShip QuickShip
ANZ.:

Produktbeschreibung

MNI-DA-10-0010-U-01-01-1-00-000-00

Normen
ISO 6432
Kolben-Ø
10 mm
Hub
10 mm
Wirkprinzip
doppeltwirkend
Dämpfung
elastische Dämpfung
Magnetkolben
Kolben ohne Magnet
Umgebungsanforderungen
Industriestandard, ATEX optional
Zertifikate
ATEX optional
Kolbenstange
einseitig
Abstreifer
Standard Industrieabstreifer
Druck zur Bestimmung der Kolbenkräfte
6,3 bar
Kolbenkraft einfahrend
42 N
Kolbenkraft ausfahrend
49 N
Umgebungstemperatur min.
-25 °C
Umgebungstemperatur max.
80 °C
Betriebsdruck min.
1 bar
Betriebsdruck max.
10 bar
Anschlüsse
M5
Kolbenstangengewinde
M4
Aufschlagenergie
0.04 J
Gewicht
0.0364 kg
Gewicht 0 mm Hub
0.034 kg
Gewicht +10 mm Hub
0.0024 kg
Hub max.
250 mm
Medium
Druckluft

Merkmale

  • Robuste und platzsparende Ausführung
  • Zeichnet sich durch Robustheit und hohe Lebensdauer aus
  • Bietet Kolbendurchmesser von 10 mm bis 25 mm
  • Lieferbare Konfigurationen: einzelne/durchgehende Kolbenstange, elastische/eingestellte Endlagendämpfung, mit/ohne magnetische Erfassung, drehgesicherte Kolbenstange, ATEX

Dokumentation und Zeichnungen