AVENTICS-0821401136

AVENTICS™ Feststelleinheit, Serie LU1 0821401136

QuickShip QuickShip
ANZ.:

Produktbeschreibung

LU1-050-AL-AN

Funktion
Klemmen mit Exzenter
Funktion
Halten: Federkraft, Lösen: Druckluft
Kolben-Ø
50 mm, 63 mm
geeigneter Kolbenstangen-Ø
20 mm
Kolbenstangenverlängerung
100 mm
Druckluftanschluss
G 1/8
Lösedruck min.
5.5 bar
Lösedruck max.
8 bar
Mediumstemperatur min.
-20 °C
Mediumstemperatur max.
80 °C
Medium
Druckluft
Max. Partikelgröße
5 µm
Umgebungstemperatur min.
-20 °C
Umgebungstemperatur max.
80 °C
Ölgehalt der Druckluft min.
0 mg/m³
Ölgehalt der Druckluft max.
5 mg/m³
Statische Haltekraft
2700 N
Gewicht
2.56 kg
Gehäuse
Aluminium
Deckel
Aluminium-Druckguss

Dokumentation und Zeichnungen