AVENTICS™ Führungseinheit GU1, Serie CG1 0821401014

ANZ.:

Produktbeschreibung

CG1-U-SB-032-0250

Kolben-Ø
32 mm
Hub
250 mm
Lagertyp
Gleitlager
Für Normzylinder
ISO 15552
Umgebungstemperatur min.
-20 °C
Umgebungstemperatur max.
80 °C
Gewicht 0 mm Hub
0.63 kg
Gewicht +10 mm Hub
0.0122 kg
Lagergehäuse
Aluminium
Lagertyp
Sinterbronze
Trägerplatte
Aluminium
Werkstoff Ausgleichskupplung in Trägerplatte
Nichtrostender Stahl
Werkstoff Führungsstangen
gehärteter Vergütungsstahl

Dokumentation und Zeichnungen