AVENTICS™ Vakuum-Tassenfilter, Serie VFC 0821305184

QuickShip QuickShip
ANZ.:

Produktbeschreibung

VACCUM VFC-G1/2

Bauart
Vakuum-Filter
Anschluss
G 1/2
Filterporenweite
80 µm
Nenndurchfluss Qn
300 l/min
Umgebungstemperatur min.
5 °C
Umgebungstemperatur max.
52 °C
Medium
Druckluft
Filterelement
wechselbar
Gewicht
0.076 kg
Einbaulage
Beliebig
Werkstoff Gehäuse
Polypropylen
Werkstoff Dichtungen
Acrylnitril-Butadien-Kautschuk
Werkstoff Behälter
Polyamid
Werkstoff Filtereinsatz
Polyethylen