Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
AVENTICS-0821301413

AVENTICS™ Micro-Nebelöler, Serie NL2-LBM 0821301413

QuickShip QuickShip
ANZ.:

Produktbeschreibung

NL2-LBM-G014-G10-MN

Bestandteile
Öler
Behälter
Behälter Metall 1,0 l mit Schauglas
Druckluftanschluss
G 1/4
Nenndurchfluss Qn
1300 l/min
Einbaulage
senkrecht
Betriebsdruck min.
0.5 bar
Betriebsdruck max.
16 bar
Umgebungstemperatur min.
-10 °C
Umgebungstemperatur max.
60 °C
Medium
Druckluft, neutrale Gase
Befüllungsart
manuelle Ölbefüllung
Behältervolumen Öler
1000 cm³
elektrische Niveauanzeige
mit interner Abfrage
Schauglas
mit Schauglas
Öldosierung bei 1000 l/min
10-20 Tropfen
Funktion
Micro-Nebelöler
Funktion
verblockbar
Werkstoff Gehäuse
Zink-Druckguss
Werkstoff Frontplatte
Acrylnitril-Butadien-Styrol
Werkstoff Dichtungen
Acrylnitril-Butadien-Kautschuk
Werkstoff Behälter
Zink-Druckguss

Merkmale

  • Einfach zu montieren
  • Manuelle, halbautomatische oder vollautomatische Kondensatablässe lieferbar
  • Transparente Behälter lieferbar
  • Bajonettverschluss für sichere und einfache Wartung

Dokumentation und Zeichnungen