Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
AVENTICS-0821300967

AVENTICS™ Filling valve, pneumatically operated, Series NL6-SSV 0821300967

QuickShip QuickShip
ANZ.:

Produktbeschreibung

NL6-SSV-G100-GAN-MAN-SS

Betätigung
pneumatisch
Bestandteile
Befüllventil
Nenndurchfluss Qn
12000 l/min
Druckluftanschluss
G 1
Betriebsdruck min.
0 bar
Betriebsdruck max.
16 bar
Anschlussart
Rohranschluss
Dichtprinzip
weich dichtend
Bauart
Sitzventil
verblockbar
verblockbar
Steuerdruck min.
2.5 bar
Steuerdruck max.
16 bar
Umgebungstemperatur min.
-10 °C
Umgebungstemperatur max.
60 °C
Medium
Druckluft, neutrale Gase
Max. Partikelgröße
8 µm
Gewicht
1.48 kg
Werkstoff Gehäuse
Aluminium-Druckguss
Werkstoff Dichtungen
Acrylnitril-Butadien-Kautschuk
Werkstoff Deckel vorne
Acrylnitril-Butadien-Styrol

Merkmale

  • Einfach zu montieren
  • Manuelle, halbautomatische oder vollautomatische Kondensatablässe lieferbar
  • Transparente Behälter lieferbar
  • Bajonettverschluss für sichere und einfache Wartung

Dokumentation und Zeichnungen