Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
AVENTICS-0821300926

AVENTICS™ Filling valve, pneumatically operated, Series NL2-SSV 0821300926

QuickShip QuickShip
ANZ.:

Produktbeschreibung

NL2-SSV-G014-FIA-MAN-SS

Betätigung
pneumatisch
Bestandteile
3/2-Wegeventil, Befüllventil
Nenndurchfluss Qn
1000 l/min
Druckluftanschluss
G 1/4
Betriebsdruck min.
0 bar
Betriebsdruck max.
16 bar
Anschlussart
Rohranschluss
Dichtprinzip
weich dichtend
Bauart
Sitzventil
verblockbar
verblockbar
Steuerdruck min.
3 bar
Steuerdruck max.
16 bar
Umgebungstemperatur min.
-10 °C
Umgebungstemperatur max.
60 °C
Medium
Druckluft, neutrale Gase
Max. Partikelgröße
5 µm
Gewicht
0.325 kg
Werkstoff Gehäuse
Zink-Druckguss
Werkstoff Dichtungen
Acrylnitril-Butadien-Kautschuk
Werkstoff Deckel vorne
Acrylnitril-Butadien-Styrol
Werkstoff Gewindebuchse
Zink-Druckguss

Merkmale

  • Einfach zu montieren
  • Manuelle, halbautomatische oder vollautomatische Kondensatablässe lieferbar
  • Transparente Behälter lieferbar
  • Bajonettverschluss für sichere und einfache Wartung

Dokumentation und Zeichnungen