Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
AVENTICS-0821300220

AVENTICS™ Filter-Druckregelventil, Serie NL2-FRE 0821300220

ANZ.:

Produktbeschreibung

NL2-FRE-G014-GAU-100-PBS-HO-05,00

Bestandteile
Filter-Druckregelventil
Behälter
Behälter PC mit Schutzkorb Metall
Anschluss
G 1/4
Nenndurchfluss Qn
1650 l/min
Filterporenweite
5 µm
Kondensatablass
halbautomatisch, drucklos offen
Manometer
mit Manometer
Betriebsdruck min.
2 bar
Betriebsdruck max.
16 bar
Umgebungstemperatur min.
-10 °C
Umgebungstemperatur max.
60 °C
Druckregelbereich min.
0.5 bar
Druckregelbereich max.
10 bar
Verschlussart
Standard-Schließung, mit Schlüssel
Bauart
1-teilig
Bauart
verblockbar
Druckversorgung
einseitig
Einbaulage
senkrecht
Reglertyp
Membran-Druckregelventile
Reglerfunktion
mit Sekundärentlüftung
Filterelement
wechselbar
Behältervolumen Filter
25 cm³
Max. erreichbare Druckluftklasse nach ISO 8573-1:2010
6 : 7 : -
Medium
Druckluft, neutrale Gase
Gewicht
0.641 kg

Merkmale

  • Einfach zu montieren
  • Manuelle, halbautomatische oder vollautomatische Kondensatablässe lieferbar
  • Transparente Behälter lieferbar
  • Bajonettverschluss für sichere und einfache Wartung

Dokumentation und Zeichnungen