Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
AVENTICS-0821003022

AVENTICS™ Rückschlagventil, Serie NR01 0821003022

QuickShip QuickShip
ANZ.:

Produktbeschreibung

NR01-DA08-DA08

Druckluftanschluss 1
Ø 8
Typ Druckluftanschluss 1
Steckanschluss
Typ Druckluftanschluss 2
Steckanschluss
Bauart
Sitzventil
Druckluftanschluss 2
Ø 8
Nenndurchfluss Qn 1 zu 2
975 l/min
Betriebsdruck min.
0.2 bar
Betriebsdruck max.
10 bar
Umgebungstemperatur min.
-20 °C
Umgebungstemperatur max.
70 °C
Mediumstemperatur min.
-20 °C
Mediumstemperatur max.
70 °C
Medium
Druckluft
Gewicht
0.033 kg
Werkstoff Gehäuse
Messing
Werkstoff Dichtungen
Acrylnitril-Butadien-Kautschuk

Merkmale

  • Qn = 40 l/min bis 7 950 l/min

Dokumentation und Zeichnungen