Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
AVENTICS-0820259701

AVENTICS™ 5/3-Wegeventil, Serie TC15 0820259701

ANZ.:

Produktbeschreibung

TC15-5/3CC-DO-E-VTS

Betätigung
pneumatisch
Bauart Ventil
Schieberventil, überschneidungsfrei
Ventilfunktion
geschlossene Mittelstellung
Dichtprinzip
weich dichtend
Anschlussart
Plattenanschluss, Rohranschluss
Druckluftanschluss Eingang
G 1/4
Druckluftanschluss Ausgang
G 1/4
Druckluftanschluss Entlüftung
G 1/4
Druckluftanschluss Vorsteuerung Eingang
M5
Nenndurchfluss Qn
1300 l/min
Durchflussleitwert b
0.31
Durchflussleitwert C
5.9 l/(s*bar)
Betriebsdruck min.
-0.9 bar
Betriebsdruck max.
10 bar
Steuerdruck min.
3 bar
Steuerdruck max.
10 bar
Vorsteuerung
extern
Verblockungsprinzip
Scheibenprinzip
Umgebungstemperatur min.
-10 °C
Umgebungstemperatur max.
50 °C
Mediumstemperatur min.
-10 °C
Mediumstemperatur max.
50 °C
Medium
Druckluft
Ölgehalt der Druckluft min.
0 mg/m³
Ölgehalt der Druckluft max.
1 mg/m³

Dokumentation und Zeichnungen