Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
AVENTICS-0820205003

AVENTICS™ 5/2-Wegeventil, Serie ST 0820205003

QuickShip QuickShip
ANZ.:

Produktbeschreibung

VVST-5/2DP

Betätigung
pneumatisch
Nenndurchfluss Qn
280 l/min
Schaltprinzip
5/2
Rückstellart
mit Luftfederrückstellung
Betätigungsfunktion
einseitig pneumatisch betätigt
Druckluftanschluss Ausgang
G 1/8
Anschlussart
Rohranschluss
Betriebsdruck min.
-0.95 bar
Betriebsdruck max.
10 bar
Dichtprinzip
metallisch dichtend
Bauart Ventil
Schieberventil
Steuerdruck min.
1.5 bar
Steuerdruck max.
10 bar
Umgebungstemperatur min.
-15 °C
Umgebungstemperatur max.
80 °C
Mediumstemperatur min.
-15 °C
Mediumstemperatur max.
80 °C
Medium
Druckluft
Max. Partikelgröße
5 µm
Ölgehalt der Druckluft min.
5 mg/m³
Ölgehalt der Druckluft max.
25 mg/m³
Druckluftanschluss Entlüftung
G 1/8
Befestigungsschraube
M4 mit Innensechskant
Anzugsmoment der Befestigungsschraube
2.5 Nm
Gewicht
0.231 kg

Merkmale

  • Gehäuse nichtrostender Stahl
  • Metallische Abdichtung
  • Verschiedene mechanische Betätigungselemente erhältlich
  • Schalttafeleinbau

Dokumentation und Zeichnungen